Menu Search

Eindisolator 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparant

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Essentra artikelnummer:

10068564

Oud artikelnummer:

10100

32000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1698
20000 + € 0,0886
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 339,60

2000 x € 0,1698

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Certificering UL
Kleur Transparant
Massief materiaal Zacht polyvinylchloride
Oriëntatie Haaks
Uitvoering Post Fit
Basislengte 6.0 mm
Binnendiameter 4.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op