Menu Search

Eindisolator 8.3 mm 16.0 mm Zacht PVC Transparant

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Essentra artikelnummer:

10071564

Oud artikelnummer:

10622

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1502
20000 + € 0,0787
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 300,40

2000 x € 0,1502

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Zacht polyvinylchloride
Oriëntatie Haaks
Uitvoering Randbeschermer
Basislengte 8.3 mm
Totale lengte 16.0 mm
Aslengte 14.4 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op