10222317
235830
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,2389 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Transparant blauw |
|---|---|
| Massief materiaal | Zacht polyvinylchloride |
| Oriëntatie | Straight |
| Basislengte | 5.0 mm |
| Basislengte | 0.197 in |
| Compatibele kabeldiameters | 1.5 - 2.3 mm |
| Compatibele kabeldiameters | 0.059 - 0.091 in |
| Totale lengte | 23.0 mm |
| Totale lengte | 0.906 in |
| Hulsdiameter | 0.157 in |
| Hulsdiameter | 4.0 mm |
| Wanddikte | 0.8 mm |
| Wanddikte | 0.031 in |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan