Menu Search

Eindisolator 7.7 mm 26.4 mm Zacht PVC Transparant

Deze eindhuls wordt gebruikt om draadkabelschoenen te isoleren en te beschermen. Dit type huls is gemaakt voor rechte kabelschoenen en moet worden aangebracht voor de kabelschoen aan de draad wordt bevestigd.
Essentra artikelnummer:

10072127

Oud artikelnummer:

10789

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1608
20000 + € 0,0837
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 321,60

2000 x € 0,1608

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Zacht polyvinylchloride
Oriëntatie Straight
Uitvoering Randbeschermer
Basislengte 7.7 mm
Inwendige hoogte 7.7 mm
Binnenbreedte 2.3 mm
Totale lengte 26.4 mm
Aslengte 26.4 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op