Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eindisolatoren beschermen verbindingspunten aan het uiteinde van kabels om kortsluiting te voorkomen. Vervaardigd uit een niet-geleidende kunststof.
Serie: SR2807
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uitvoering | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,27 - € 0,27 | 30000 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,4734 - € 0,4734 | 33982 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,2804 - € 0,2804 | 75 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | 14788 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| € 0,074 - € 0,1427 | 975 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,082 - € 0,1614 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,0609 - € 0,1106 | 14000 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,0886 - € 0,1698 | 32158 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| € 0,2804 - € 0,2804 | 4854 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,2389 - € 0,2389 | 3056 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,2389 - € 0,2389 | 152 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | 67 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| € 0,0837 - € 0,1608 | 24000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,1047 - € 0,1994 | 4000 Op voorraad |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,0917 - € 0,1763 | 13000 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| € 0,0787 - € 0,1502 | 10000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,0837 - € 0,1608 | Vraag de levertijd aan hier |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| € 0,2077 - € 0,2077 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,2077 - € 0,2077 | 4000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan