Eindisolatoren beschermen verbindingspunten aan het uiteinde van kabels om kortsluiting te voorkomen. Vervaardigd uit een niet-geleidende kunststof.
Serie: SR2807
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uitvoering | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1047 - € 0,1994 | 4000 Op voorraad |
1.295 in
32.9 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0917 - € 0,1763 | 11000 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| € 0,2804 - € 0,2804 | 4854 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,2389 - € 0,2389 | 3056 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | 14788 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| € 0,0787 - € 0,1502 | 10000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0837 - € 0,1608 | Vraag de levertijd aan hier |
1.039 in
26.4 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0886 - € 0,1698 | 32000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| € 0,2077 - € 0,2077 | 4000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | 4000 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| € 0,0595 - € 0,1131 | 40000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,119 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0771 - € 0,0771 | 882 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,2804 - € 0,2804 | 75 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| € 0,074 - € 0,1427 | 975 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,082 - € 0,1614 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0609 - € 0,1106 | 14000 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,2389 - € 0,2389 | 152 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| € 0,2997 - € 0,2997 | 67 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan