Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1119 - € 0,1381 | 22026 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| € 0,0955 - € 0,1433 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,152 | 1700 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.651 in
41.9 mm
|
||
| € 0,1206 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| € 0,1153 - € 0,1424 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| € 0,118 - € 0,1456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| € 0,1119 - € 0,1381 | 2074 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.655 in
16.6 mm
|
||
| € 0,0351 - € 0,0433 | 4000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.458 in
11.6 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 17735 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 7643 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.348 in
8.8 mm
|
||
| € 0,0665 - € 0,0822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3035 | 38 Op voorraad |
0.130 in
3.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| € 0,2639 - € 0,4287 | 240 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| € 0,1331 - € 0,244 | 13918 Op voorraad |
0.130 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| € 0,1164 - € 0,1437 | Vraag de levertijd aan hier |
0.187 in
4.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 0,0499 - € 0,0617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0732 - € 0,0904 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| € 0,1084 - € 0,1338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.160 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.426 in
10.8 mm
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| € 0,0745 - € 0,0919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan