10224465
27XT1250250
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0431 |
| 5000 - 19999 | € 0,0388 |
| 20000 + | € 0,0349 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 8.2 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.322 in |
| Kopdiameter | 0.344 in |
| Kopdiameter | 8.7 mm |
| Kophoogte | 0.062 in |
| Kophoogte | 1.6 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.063 in |
| Minimale plaatdikte | 1.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 6.4 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.252 in |
| Maximale gatdiameter | 3.2 mm |
| Maximale gatdiameter | 0.126 in |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Nylon |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan