10091647
167202069902
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,3035 |
| 500 - 999 | € 0,2166 |
| 1000 + | € 0,1662 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 18 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.709 in |
| Kopdiameter | 0.236 in |
| Kopdiameter | 6 mm |
| Kophoogte | 0.9 mm |
| Kophoogte | 0.035 in |
| Compatibele gatdiameters | 0.106 - 0.13 in |
| Compatibele gatdiameters | 2.7 - 3.3 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 15.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.591 in |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknageltype | Gekartelde nagel |
| Type | Type 1 |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
| Goederencode | 3926909790 |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan