Menu Search

Druknagel Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Essentra artikelnummer:

10224755

Oud artikelnummer:

27XT3120250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1433
5000 - 9999 € 0,1146
10000 + € 0,0955
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 143,30

1000 x € 0,1433

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 10.4 mm
Kopdiameter 22.2 mm
Kophoogte 2.5 mm
Minimale plaatdikte 1.6 mm
Maximale plaatdikte 6.4 mm
Maximale gatdiameter 7.9 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op