Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0799 - € 0,0986 | Vraag de levertijd aan hier |
0.250 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 1961 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 1500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,2913 | 86 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,5507 | 939 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| € 0,4668 - € 0,7597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,389 | 20933 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,3661 - € 0,3661 | 746 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,3036 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2044 - € 0,2151 | 335000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1815 | 2140 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 9000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
| 8000 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| € 0,1084 - € 0,1338 | 19999 Op voorraad |
0.250 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| € 0,0817 - € 0,1009 | 2964 Op voorraad |
0.250 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| € 0,0729 - € 0,09 | 2886 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0778 - € 0,0961 | 981 Op voorraad |
0.188 in
4.8 mm
|
Zwart
|
PP
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| € 0,0799 - € 0,0986 | 1994 Op voorraad |
0.250 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| € 0,1092 - € 0,1348 | 864 Op voorraad |
0.250 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan