Menu Search

Druknagels - Geribbeld

Op voorraad

Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.

Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.

Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.

  • Materiaal: Nylon 6, nylon 6/6 en polypropyleen (PP)
  • Kleuren: transparant, zwart en naturel
  • UL94 V0 en UL94V2 vlambeveiligingsopties
  • Bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.
  • Niet-verwijderbaar


Serie: SR2324

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
306 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale gatdiameter Kleur Materiaal Kopdiameter Maximale plaatdikte Ankerlengte Bestellen
€ 0,0472 - € 0,0583 4 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
Nylon
11.1 mm
5.3 mm
11.1 mm
€ 0,0397 - € 0,0491 6124 Op voorraad
6.6 mm
Zwart
Nylon
15.5 mm
4.7 mm
9.9 mm
€ 0,212 - € 0,389 20933 Op voorraad
3.0 mm
Naturel
Nylon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
€ 0,4668 - € 0,7597 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
Zwart
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
€ 0,1602 - € 0,2913 86 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
Nylon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
€ 0,3402 - € 0,5507 939 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
  • van 16
Druknagel Nylon Zwart

10366530

Prijsbereik
€ 0,0583 - € 0,0472

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    11.1 mm
  • Kopdiameter
    11.1 mm
  • Kophoogte
    1.9 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.9 mm
  • Maximale plaatdikte
    5.3 mm
Druknagel Nylon Zwart

10366547

Prijsbereik
€ 0,0491 - € 0,0397

Voorraadniveaus
6124 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    9.9 mm
  • Kopdiameter
    15.5 mm
  • Kophoogte
    3 mm
  • Minimale plaatdikte
    1.9 mm
  • Maximale plaatdikte
    4.7 mm
Druknagel Nylon Naturel

10217597

Prijsbereik
€ 0,389 - € 0,212

Voorraadniveaus
20933 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    18.5 mm
  • Kopdiameter
    5.4 mm
  • Minimale plaatdikte
    4.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    16.5 mm
  • Maximale gatdiameter
    3.0 mm
Druknagel Nylon Zwart

10218181

Prijsbereik
€ 0,7597 - € 0,4668

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    21.2 mm
  • Kopdiameter
    19.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    1.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    14.0 mm
  • Maximale gatdiameter
    7.0 mm
Druknagel Nylon Zwart

10218006

Prijsbereik
€ 0,2913 - € 0,1602

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    17.3 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.7 mm
  • Maximale plaatdikte
    13.0 mm
  • Maximale gatdiameter
    4.8 mm
Druknagel Nylon Naturel

10217948

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,3402

Voorraadniveaus
939 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    16.8 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Minimale plaatdikte
    3.3 mm
  • Maximale plaatdikte
    12.7 mm
  • Maximale gatdiameter
    8.0 mm