Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).
Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.
Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.
UL94 V2 vlambeveiligde opties
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0348 - € 0,0429 | 48306 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
€ 0,0557 - € 0,0688 | 3598 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.295 in
6.1 - 7.5 mm
|
||||||
€ 0,0417 - € 0,0514 | 698 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.295 in
6.6 - 7.5 mm
|
||||||
€ 0,0351 - € 0,0434 | 6970 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.114 - 0.146 in
2.9 - 3.7 mm
|
||||||
€ 0,0649 - € 0,0801 | 92784 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.382 in
7.7 - 9.7 mm
|
||||||
€ 0,0537 - € 0,0663 | 3041 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
€ 0,0591 - € 0,073 | 12062 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.283 in
6.1 - 7.2 mm
|
||||||
€ 0,0842 - € 0,1039 | 3500 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.283 in
6.2 - 7.2 mm
|
||||||
€ 0,072 - € 0,089 | 3046 Op voorraad |
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||||||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
€ 0,0404 - € 0,0499 | 2012 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.236 in
5.2 - 6.0 mm
|
||||||
€ 0,0922 - € 0,1139 | 10285 Op voorraad |
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.291 in
6.2 - 7.4 mm
|
||||||
€ 0,0563 - € 0,0695 | 15626 Op voorraad |
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.22 in
4.6 - 5.6 mm
|
||||||
€ 0,0467 - € 0,0577 | 1000 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.134 in
2.4 - 3.4 mm
|
||||||
€ 0,075 - € 0,0926 | 46 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
€ 0,0585 - € 0,0722 | 3757 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.276 in
6.1 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0617 - € 0,0762 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||||||
€ 0,086 - € 0,1061 | 3998 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.283 in
6.1 - 7.2 mm
|
||||||
€ 0,0369 - € 0,0456 | 2173 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.228 in
5.1 - 5.8 mm
|
||||||
€ 0,0372 - € 0,0459 | 22940 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.146 in
2.4 - 3.7 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan