10370964
317135000002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 249 | € 0,4058 |
| 250 - 999 | € 0,241 |
| 1000 + | € 0,1906 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameters | 6.1 - 6.4 mm |
|---|---|
| Compatibele gatdiameters | 0.24 - 0.252 in |
| Ankerlengte | 10.8 mm |
| Ankerlengte | 0.425 in |
| Kopdiameter | 0.5 in |
| Kopdiameter | 12.7 mm |
| Kophoogte | 2.7 mm |
| Kophoogte | 0.106 in |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Kopvormige klinknagel | Cilinderkop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Plaatdikte | 0.248 in |
| Plaatdikte | 6.3 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan