10365533
27PIF0030
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0497 |
| 5000 - 19999 | € 0,0447 |
| 20000 + | € 0,0403 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 0.125 in |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 3.2 mm |
| Ankerlengte | 0.195 in |
| Ankerlengte | 5 mm |
| Kopdiameter | 3.4 mm |
| Kopdiameter | 0.135 in |
| Kophoogte | 0.040 in |
| Kophoogte | 1 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Kopvormige klinknagel | Cilinderkop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Plaatdikte | 0.126 in |
| Plaatdikte | 3.2 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan