10224069
27PIF0039
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0495 |
| 5000 - 19999 | € 0,0445 |
| 20000 + | € 0,04 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameters | 2.4 - 3.0 mm |
|---|---|
| Compatibele gatdiameters | 0.094 - 0.118 in |
| Kopdiameter | 0.250 in |
| Kopdiameter | 6.4 mm |
| Kophoogte | 1 mm |
| Kophoogte | 0.040 in |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Kopvormige klinknagel | Cilinderkop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Plaatdikte | 2.9 mm |
| Plaatdikte | 0.115 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan