Menu Search

N/A Naturel 7.2 mm 7.2 mm (PT)

Snapnagels zijn een snelle en eenvoudige bevestigingsoplossing die zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd! Ze zijn snel en goedkoop, en hebben speciaal ontworpen poten die de componenten uitzetten en stevig op hun plaats houden. Ze worden met één druk vastgemaakt en zijn mooi afgewerkt. Ideaal voor gebruik in paneelbevestigingen of serverkast toepassingen. Ze zorgen voor een stevige bevestiging door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Essentra artikelnummer:

10394816

Oud artikelnummer:

496944

17005 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1059
5000 + € 0,0881
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 52,95

500 x € 0,1059

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 4.0 - 9.0 mm
Ankerlengte 14.5 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Kopvormige klinknagel Round
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op