Menu Search

N/A Naturel 4.0 mm 4.0 mm (PT)

Druknagels zijn een gemakkelijke en snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal te bevestigen. Ze hebben speciaal ontworpen benen voor compressie en expansie om het bevestigingsmiddel in de voorgestanste gaten vast te zetten. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt, en zijn daarmee een goedkope keuze voor uw toepassing. De klinknagel wordt in voorgestanste panelen vastgezet. Bestand tegen trillingen, schuren en corrosie.
Essentra artikelnummer:

10093801

Oud artikelnummer:

2010860000VR

630 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0929
10000 - 19999 € 0,0884
20000 + € 0,0837
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 92,90

1000 x € 0,0929

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 6.1 - 6.4 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 1.4 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Kopvormige klinknagel Cilinderkop
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Plaatdikte 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op