Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ringen uit één stuk gesmeed met een minimale treksterkte van 180,000 psi. Zwart geoxideerde afwerking voorkomt corrosie. Behouden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas. Kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Deze heavy-duty hefringen voldoen aan militair specificatienr. MIL-STD 209 en aan ANSI/ASME B30.26. Minimum ontwerpfactor: 5:1. Geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.
Veilig geconstrueerde hefringen houden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas en kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Ontwerpfactor: 5:1. De versies van staallegering hebben een minimale treksterkte van 180,000 psi, zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 en hebben een zwart geoxideerde afwerking die corrosie voorkomt. De RVS 300-versies zijn NDT: 100% getest op vloeistofpenetratie volgens MIL-STD-50032, ASTME 1417; zuiveringsproces: schoon en vlak volgens ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Koppelgrens | Boutlengte | Draadlengte | Draagvermogen | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
M10-1.5
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8-1.25
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M24-3.0
|
155.5 Nm
155.5 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2100.0 kg
2100.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.232 in
82.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8-1.25
|
4.8 Nm
4.8 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
200.0 kg
200.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan