Menu Search

Hefring 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10395950

Oud artikelnummer:

497661

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M10-1.5
Draagvermogen 450.0 kg
Massief materiaal Staallegering
Voltooien Zwart geoxideerd
Ringdiameter 9.5 mm
Totale hoogte 84.8 mm
Basisdiameter 19.1 mm
Diameter behuizing 19.1 mm
Boutlengte 45.1 mm
Totale breedte 40.9 mm
Inwendige hoogte van de ring 30.2 mm
Buitenbreedte ring 40.9 mm
Draadlengte 17.0 mm
Koppelgrens 16.0 Nm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Goederencode 7318190090
Hoogte body 67.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op