Menu Search

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Op voorraad

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
101 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bladdikte Totale lengte Aantal bevestigingsgaten Voltooien Materiaal Bladvorm Totale breedte Bestellen
€ 6,2627 - € 7,4055 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 14,4696 - € 17,1112 440 Op voorraad
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
48.0 mm
€ 15,931 - € 26,17 83 Op voorraad
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
€ 6,2627 - € 7,4055 2550 Op voorraad
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Kunststof
Rechthoekig
38.0 mm
€ 12,5452 - € 12,5452 Vraag de levertijd aan hier
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
€ 11,997 - € 16,795 134 Op voorraad
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
€ 24,828 - € 49,179 260 Op voorraad
3.0 mm
65.0 mm
4
Helder geanodiseerd
Aluminium
Rechthoekig
55.0 mm
€ 2,419 - € 5,0487 9368 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
4
Gepolijst
RVS 304
39.0 mm
€ 2,4487 - € 5,1422 3952 Op voorraad
1.0 mm
50.8 mm
6
Gepolijst
RVS 304
33.5 mm
€ 4,064 - € 5,689 546 Op voorraad
4.0 mm
30.0 mm
4
Verchroomd
Zinklegering
Vierkant
30.0 mm
€ 3,436 - € 3,5225 412 Op voorraad
11.0 mm
30.0 mm
4
Mat
Nylon
Rechthoekig
35.0 mm
€ 21,667 - € 42,915 120 Op voorraad
9.5 mm
131.0 mm
5
Vernikkeld
GF PA
Pijl
108.0 mm
€ 1,751 - € 1,9295 372 Op voorraad
10.2 mm
48.0 mm
Glasvezelversterkt nylon
47.5 mm
€ 8,319 - € 16,469 710 Op voorraad
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
€ 59,081 - € 117,057 55 Op voorraad
3.0 mm
100.0 mm
6
Helder geanodiseerd
Aluminium
Rechthoekig
82.5 mm
€ 4,482 - € 8,5705 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
40.0 mm
6
Gepolijst
RVS
Afgerond
81.0 mm
€ 15,518 - € 37,757 196 Op voorraad
3.0 mm
65.0 mm
4
Helder geanodiseerd
Aluminium
Rechthoekig
55.0 mm
€ 1,696 - € 1,927 54 Op voorraad
10.2 mm
48.0 mm
Glasvezelversterkt nylon
47.5 mm
€ 6,998 - € 13,867 Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
€ 4,918 - € 6,886 807 Op voorraad
4.0 mm
30.0 mm
4
Zwart gepoedercoat
Gegoten zinklegering
Vierkant
30.0 mm
  • van 6
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224915

Prijsbereik
€ 7,4055 - € 6,2627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststof

10224953

Prijsbereik
€ 17,1112 - € 14,4696

Voorraadniveaus
440 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    49.5 mm
  • Totale dikte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Vrij draaiende scharnier 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Prijsbereik
€ 26,17 - € 15,931

Voorraadniveaus
83 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale dikte
    9.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststof

10224908

Prijsbereik
€ 7,4055 - € 6,2627

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Prijsbereik
€ 12,5452 - € 12,5452

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    136.0 mm
  • Totale dikte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Staal
Scharnier 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Prijsbereik
€ 16,795 - € 11,997

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    106.0 mm
  • Totale dikte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Staal
Bladscharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparant

10299746

Prijsbereik
€ 49,179 - € 24,828

Voorraadniveaus
260 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Totale dikte
    5.0 mm
  • Totale breedte
    55.0 mm
  • Kleur
    Transparant
Bladscharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Prijsbereik
€ 5,0487 - € 2,419

Voorraadniveaus
9368 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale breedte
    39.0 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Bladscharnier 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Prijsbereik
€ 5,1422 - € 2,4487

Voorraadniveaus
3952 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.0 mm
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Totale breedte
    33.5 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Bladscharnier 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Zilver

10087657

Prijsbereik
€ 5,689 - € 4,064

Voorraadniveaus
546 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    7.5 mm
  • Totale breedte
    30.0 mm
  • Kleur
    Zilver
Scharnier 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Prijsbereik
€ 3,5225 - € 3,436

Voorraadniveaus
412 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    25.0 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Prijsbereik
€ 42,915 - € 21,667

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    131.0 mm
  • Totale dikte
    18.0 mm
  • Totale breedte
    108.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Glasvezelversterkt nylon

10260289

Prijsbereik
€ 1,9295 - € 1,751

Voorraadniveaus
372 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    10.2 mm
  • Totale lengte
    48.0 mm
  • Totale dikte
    15.0 mm
  • Totale breedte
    47.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Scharnier 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Prijsbereik
€ 16,469 - € 8,319

Voorraadniveaus
710 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.9 mm
  • Totale lengte
    75.0 mm
  • Totale dikte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparant

10299753

Prijsbereik
€ 117,057 - € 59,081

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale dikte
    5.5 mm
  • Totale breedte
    82.5 mm
  • Kleur
    Transparant
Bladscharnier 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Zilver

10203705

Prijsbereik
€ 8,5705 - € 4,482

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale breedte
    81.0 mm
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Gepolijst
Bladscharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparant

10207987

Prijsbereik
€ 37,757 - € 15,518

Voorraadniveaus
196 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Totale breedte
    55.0 mm
  • Kleur
    Transparant
  • Voltooien
    Helder geanodiseerd
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Glasvezelversterkt nylon

10285091

Prijsbereik
€ 1,927 - € 1,696

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    10.2 mm
  • Totale lengte
    48.0 mm
  • Totale dikte
    15.0 mm
  • Totale breedte
    47.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Prijsbereik
€ 13,867 - € 6,998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.2 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale dikte
    5.7 mm
  • Totale breedte
    40.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 30.0 mm 30.0 mm Gegoten zinklegering

10087664

Prijsbereik
€ 6,886 - € 4,918

Voorraadniveaus
807 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    7.5 mm
  • Totale breedte
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart