Menu Search

Bladscharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparant

Scharnieren Zonder Weerstand zijn geschikt voor gebruik met inbouwdeuren met platverzonken bevestigingsgaten.
Essentra artikelnummer:

10299753

Oud artikelnummer:

550041

55 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 120,3346
20 + € 60,7353
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 120,33

1 x € 120,3346

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 3.0 mm
Totale lengte 100.0 mm
Totale dikte 5.5 mm
Totale breedte 82.5 mm
Kleur Transparant
Voltooien Helder geanodiseerd
Bladvorm Rechthoekig
Massief materiaal Aluminium
Aantal bevestigingsgaten 6
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op