Menu Search

Bladscharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

Er zijn vrij zwaaiende scharnieren verkrijgbaar voor toepassingen voor verzonken deuren met verzonken montagegaten.
Essentra artikelnummer:

10203590

Oud artikelnummer:

1284312

2388 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 39 € 5,1901
40 + € 2,4867
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 20,76

4 x € 5,1901

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 1.5 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 39.0 mm
Voltooien Gepolijst
Massief materiaal RVS 304
Aantal bevestigingsgaten 4
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op