10224908
274404059935
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 7,4055 |
| 50 - 99 | € 6,8415 |
| 100 + | € 6,2627 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bladdikte | 0.354 in |
|---|---|
| Bladdikte | 9.0 mm |
| Totale lengte | 1.555 in |
| Totale lengte | 39.5 mm |
| Totale dikte | 13.0 mm |
| Totale dikte | 0.512 in |
| Totale breedte | 38.0 mm |
| Totale breedte | 1.496 in |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Bladvorm | Rechthoekig |
| Bevestigingsmethode | Schroef |
| Bevestigingsoriëntatie | Rechts- en linkshandig |
| Aantal bevestigingsgaten | 4 |
| Materiaal pen | POM |
| Verwijderbaarheid | Removable |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan