Menu Search

Bladscharnier 108.0 mm 131.0 mm GF PA

Scharnieren Zonder Weerstand zijn geschikt voor gebruik met inbouwdeuren met platverzonken bevestigingsgaten.
Essentra artikelnummer:

10300008

Oud artikelnummer:

550068

120 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 44,1166
20 + € 22,2737
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 44,12

1 x € 44,1166

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 9.5 mm
Totale lengte 131.0 mm
Totale dikte 18.0 mm
Totale breedte 108.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Vernikkeld
Bladvorm Pijl
Massief materiaal 30% glasgevuld polyamide
Aantal bevestigingsgaten 5
Materiaal pen Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op