Menu Search

Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Glasvezelversterkt nylon

Scharnieren Zonder Weerstand zijn geschikt voor gebruik met inbouwdeuren met platverzonken bevestigingsgaten.
Essentra artikelnummer:

10285091

Oud artikelnummer:

498429

54 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 149 € 1,927
150 + € 1,696
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 3,85

2 x € 1,927

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 10.2 mm
Totale lengte 48.0 mm
Totale dikte 15.0 mm
Totale breedte 47.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasgevuld polyamide
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op