Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | H | L | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3606 - € 0,8071 | 13000 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| € 1,5731 - € 3,4905 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| € 0,4956 - € 1,1032 | 12650 Op voorraad |
1.61 in
40.9 mm
|
Rood
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| € 0,3413 - € 0,7604 | 7020 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| € 0,2834 - € 0,6295 | 12600 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| € 0,3413 - € 0,7604 | 8360 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| € 0,1602 - € 0,3615 | 17550 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| € 0,1455 - € 0,3069 | Vraag de levertijd aan hier |
0.547 in
13.9 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| € 0,3131 - € 0,6981 | 16650 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1331 - € 0,3082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| € 0,3814 - € 0,8476 | 10530 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| € 0,3103 - € 0,3414 | 3894 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,2398 - € 0,585 | 956 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| 2996 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
|||
| € 0,5723 - € 2,278 | 14500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
|||
| 2900 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
|||
| 2967 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
|||
| € 0,4333 - € 0,8233 | 2896 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| 1000 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan