Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/16 x 20 HDPE Geel

Yellow PP 2.5 mm Protection Plug fits 7⁄16” x 20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10145722

Oud artikelnummer:

8431000

3894 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,3414
2000 + € 0,3103
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 341,40

1000 x € 0,3414

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.0 mm
H 16.5 mm
L 9.5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 7/16 x 20
Materiaal HDPE
Kleur Geel
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op