Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 3/4 x 16 HDPE Geel

Yellow PP Protection Plug fits 3/4” x 16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10145807

Oud artikelnummer:

8436000

2900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 7000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
H 20.5 mm
L 13.5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 3/4 x 16
Materiaal HDPE
Kleur Geel
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op