Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
23 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal H L Compatibele schroefdraadmaten (alle) Type Bestellen
€ 0,3508 - € 0,7817 14400 Op voorraad
28.0 mm
Rood
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
€ 0,1647 - € 0,3716 17550 Op voorraad
17.2 mm
Rood
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
€ 0,1496 - € 0,3155 Vraag de levertijd aan hier
13.9 mm
Rood
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
€ 0,2913 - € 0,6471 12600 Op voorraad
20.8 mm
Rood
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
€ 1,6171 - € 3,5882 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
Rood
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
€ 0,3508 - € 0,7817 12760 Op voorraad
24.1 mm
Rood
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
€ 0,5095 - € 1,1341 11550 Op voorraad
40.9 mm
Rood
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
€ 0,3707 - € 0,8297 19500 Op voorraad
17.2 mm
Rood
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
€ 0,1368 - € 0,3168 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
Rood
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
€ 0,3219 - € 0,7176 31500 Op voorraad
20.4 mm
Rood
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
€ 0,392 - € 0,8714 9540 Op voorraad
21.7 mm
Rood
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
€ 0,2978 - € 0,3603 3000 Op voorraad
18.0 mm
Geel
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
€ 0,319 - € 0,3509 3894 Op voorraad
17.0 mm
Geel
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
€ 0,2465 - € 0,6013 956 Op voorraad
20.0 mm
Geel
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 Op voorraad
21.0 mm
Geel
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
€ 0,4454 - € 0,8463 2896 Op voorraad
27.0 mm
Geel
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
2996 Op voorraad
23.5 mm
Geel
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
€ 0,4342 - € 0,8211 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Geel
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1000 Op voorraad
30.0 mm
Geel
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
2967 Op voorraad
34.0 mm
Geel
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
  • van 2
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 in x 14 LDPE Rood

10186206

Prijsbereik
€ 0,7817 - € 0,3508

Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 in x 20 LDPE Rood

10186169

Prijsbereik
€ 0,3716 - € 0,1647

Voorraadniveaus
17550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 in x 20
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11⁄16 in x 14 LDPE Rood

10186312

Prijsbereik
€ 0,3155 - € 0,1496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 in x 18 LDPE Rood

10186183

Prijsbereik
€ 0,6471 - € 0,2913

Voorraadniveaus
12600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8 in x 18
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11⁄16 in x 14 LDPE Rood

10186220

Prijsbereik
€ 3,5882 - € 1,6171

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/4 in x 16 LDPE Rood

10186190

Prijsbereik
€ 0,7817 - € 0,3508

Voorraadniveaus
12760 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4 in x 16
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1- 5/16 in x 12 LDPE Rood

10186237

Prijsbereik
€ 1,1341 - € 0,5095

Voorraadniveaus
11550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7⁄16 in x 20 LDPE Rood

10186152

Prijsbereik
€ 0,8297 - € 0,3707

Voorraadniveaus
19500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7⁄16 in x 20
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/8 in x 24 LDPE Rood

10186145

Prijsbereik
€ 0,3168 - € 0,1368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8 in x 24
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 9⁄16 in x 18 LDPE Rood

10186176

Prijsbereik
€ 0,7176 - € 0,3219

Voorraadniveaus
31500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9⁄16 in x 18
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11/16 in x 12 LDPE Rood

10186213

Prijsbereik
€ 0,8714 - € 0,392

Voorraadniveaus
9540 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 in x 12
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1/2 in x 20 HDPE Geel

10145739

Prijsbereik
€ 0,3603 - € 0,2978

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 in x 20
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/16 x 20 HDPE Geel

10145722

Prijsbereik
€ 0,3509 - € 0,319

Voorraadniveaus
3894 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16 x 20
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 9/16 x 18 HDPE Geel

10145746

Prijsbereik
€ 0,6013 - € 0,2465

Voorraadniveaus
956 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 5/8 x 18 HDPE Geel

10145760


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 13/16 x 16 HDPE Geel

10145838

Prijsbereik
€ 0,8463 - € 0,4454

Voorraadniveaus
2896 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

10145791


Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

10145784

Prijsbereik
€ 0,8211 - € 0,4342

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/8 x 14 HDPE Geel

10145852


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 x 14
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1-1/16 x 12 HDPE Geel

10145913


Voorraadniveaus
2967 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/16 x 12
  • Materiaal
    HDPE