Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8062 - € 1,0077 | 541 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,2589 - € 1,5756 | 500 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,3675 - € 2,6394 | 202 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,7436 - € 1,7436 | 39 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2781 - € 1,598 | 3228 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4191 - € 0,5007 | 974 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5212 - € 0,6242 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4766 - € 0,5694 | 1070 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3423 - € 0,4111 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4681 - € 0,5602 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3311 - € 0,3951 | 325 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4319 - € 0,5182 | 1000 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3727 - € 0,4478 | 1069 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4958 - € 0,5934 | 888 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3375 - € 0,4047 | 996 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3996 - € 0,479 | 1000 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,4974 - € 0,595 | 966 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4447 - € 0,5326 | 758 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3935 - € 0,4735 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5587 - € 0,6695 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan