Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10197950

Oud artikelnummer:

1221231

1070 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5694
1000 + € 0,4766
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 56,94

100 x € 0,5694

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M2.5
Draadtype Metric
Type Male-Female Undercut Spacer
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op