Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4942 - € 0,4942 | 16918 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5374 - € 1,1286 | 7920 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,6918 - € 3,5528 | 2156 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,6959 - € 1,4614 | 4100 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6641 - € 1,3948 | 12300 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5535 - € 0,5535 | 8129 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5773 - € 1,2123 | 7490 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6366 - € 1,337 | 8000 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,4734 - € 0,4734 | 834 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,512 - € 0,512 | 5286 Op voorraad |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5862 - € 1,231 | 10213 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| € 0,865 - € 1,6934 | 13757 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,2829 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,5751 | 850 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,7331 - € 1,4365 | 4652 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,7978 - € 1,4066 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,622 - € 1,37 | 44 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8555 - € 1,2876 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,5692 - € 7,865 | 10 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan