Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 2,4486 |
500 + | € 2,1963 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 90.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 3.543 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Internal Thread Length | 12.0 mm |
Internal Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M6 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Steel |
Finish | Galvanized |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan