Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5698 - € 1,1967 | 100 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4942 - € 0,4942 | 800 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4377 - € 0,4377 | 5800 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,8299 - € 1,7428 | 16080 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,6826 - € 1,4335 | 1939 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 1,1655 | 2150 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5031 - € 0,5031 | 7398 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5594 - € 0,5594 | 7503 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,791 - € 0,791 | 1010 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4214 - € 0,4214 | 14000 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3813 - € 0,3813 | 6 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,834 - € 1,7515 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,6281 - € 1,6281 | 7600 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,3312 - € 1,3312 | 84700 Op voorraad |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,5906 - € 0,5906 | 7788 Op voorraad |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5817 - € 0,5817 | 8416 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,5669 - € 1,1905 | 45740 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5238 - € 0,5238 | 14800 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,5936 - € 1,2466 | 15860 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,552 - € 1,1593 | 56390 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan