10199848
1221435
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 1,5327 |
| 500 - 1999 | € 1,3771 |
| 2000 + | € 1,2246 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 1.969 in |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 50.0 mm |
| Draadlengte | 0.394 in |
| Draadlengte | 10.0 mm |
| Lengte interne schroefdraad | 0.472 in |
| Lengte interne schroefdraad | 12.0 mm |
| Draadmaat | M6 |
| Draadtype | Metric |
| Type | Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad |
| Afstandhoudervorm | Zeskant |
| Massief materiaal | Staal |
| Voltooien | Verzinkt |
| Specificaties | DIN 76-B |
| Standaard | DIN |
| Standaard | BR |
| Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan