Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.
Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L1 | Draadmaat | L | d2 | D | d1 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,447 - € 1,1181 | 6720 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
1-3/16-12
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3737 - € 0,8618 | 5800 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
1/14
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 1,6171 - € 3,5882 | 1800 Op voorraad |
0.579 in
14.7 mm
|
1-7/16-12"
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2898 - € 0,6439 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
11/16-16
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 1,0542 - € 2,5534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.579 in
14.7 mm
|
1-11/16-12
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2242 - € 0,4997 | 175700 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
9/16-18"
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3554 - € 0,8105 | 38700 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
13/16-16
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0526 - € 0,0819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
DIN 43650