10186244
110187
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 350 - 3499 | € 0,4997 |
| 3500 + | € 0,2242 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.874 in |
|---|---|
| D | 22.2 mm |
| d1 | 0.768 in |
| d1 | 19.5 mm |
| d2 | 12.7 mm |
| d2 | 0.5 in |
| L | 0.579 in |
| L | 14.7 mm |
| L1 | 0.327 in |
| L1 | 8.3 mm |
| Draadmaat | 9/16-18" |
| Schroefdraadstandaard | UNF-schroefdraad |
| Schroefdraadstandaard | JIC-schroefdraad |
| Kleur | Blauw |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan