Menu Search

Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 14.0 mm 18.0 mm Zwart LDPE

Deze O-ring-afdichtkap is ontworpen om afdichtingsconnectoren te beschermen die worden gebruikt bij hydraulische aansluitingen. Het heeft een langere totale lengte en bevat een gegoten borgring die onder de connector klikt voor extra veiligheid. Gemaakt van PE-LD-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20571009

Oud artikelnummer:

20571009

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0819
2500 - 12499 € 0,0585
12500 + € 0,0526
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 20,48

250 x € 0,0819

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
DIN DIN 43650
Schroefdraadstandaard DIN 43650
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op