10186299
110192
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 90 - 899 | € 3,5882 |
| 900 + | € 1,6171 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 46.8 mm |
|---|---|
| D | 1.843 in |
| d1 | 45.8 mm |
| d1 | 1.803 in |
| d2 | 34.1 mm |
| d2 | 1.343 in |
| L | 27.8 mm |
| L | 1.094 in |
| L1 | 14.7 mm |
| L1 | 0.579 in |
| Draadmaat | 1-7/16-12" |
| Schroefdraadstandaard | UNF-schroefdraad |
| Schroefdraadstandaard | JIC-schroefdraad |
| Kleur | Blauw |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan