10186305
110193
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 70 - 699 | € 2,5534 |
| 700 + | € 1,0542 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.126 in |
|---|---|
| D | 54.0 mm |
| d1 | 2.094 in |
| d1 | 53.2 mm |
| d2 | 1.594 in |
| d2 | 40.5 mm |
| L | 27.8 mm |
| L | 1.094 in |
| L1 | 0.579 in |
| L1 | 14.7 mm |
| Draadmaat | 1-11/16-12 |
| Schroefdraadstandaard | UNF-schroefdraad |
| Schroefdraadstandaard | JIC-schroefdraad |
| Kleur | Blauw |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan