Menu Search

Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blauw LDPE

Deze afsluitkap voor koppelingen met o-ring is gemaakt van blauw LDPE. Het is op maat gemaakt ter bescherming van vrouwelijke ORF-koppelingen
Essentra artikelnummer:

10186282

Oud artikelnummer:

110191

6720 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
120 - 1199 € 1,1181
1200 + € 0,447
Standaard verpakking: 1200

Bestel in veelvoud van 120

Totale prijs:

€ 134,17

120 x € 1,1181

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 41.3 mm
d1 38.9 mm
d2 27.8 mm
L 26.2 mm
L1 14.5 mm
Draadmaat 1-3/16-12
Schroefdraadstandaard JIC-schroefdraad
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op