Menu Search

Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blauw LDPE

Deze afsluitkap voor koppelingen met o-ring is gemaakt van blauw LDPE. Het is op maat gemaakt ter bescherming van vrouwelijke ORF-koppelingen
Essentra artikelnummer:

10186251

Oud artikelnummer:

110188

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,6439
2500 + € 0,2898
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 160,98

250 x € 0,6439

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
d1 22.9 mm
d2 15.1 mm
L 17.1 mm
L1 9.4 mm
Draadmaat 11/16-16
Schroefdraadstandaard JIC-schroefdraad
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op