Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,632 € - 0,7221 € 7378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,7036 € - 0,8036 € 4764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG13.5
Grigio
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
1,7876 € - 2,045 € 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Grigio
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,6275 € - 0,6275 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG11
Grigio
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
8,609 € - 8,609 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
1,7732 € - 2,0307 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG21
Grigio
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
2,2133 € - 2,2133 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG29
Grigio
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,6878 € - 0,7851 € Richiedi il lead time qui
M20
Grigio
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,7779 € - 0,8895 € Richiedi il lead time qui
PG16
Grigio
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,5234 € - 0,632 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG7
Grigio
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
9,4813 € - 9,4813 € Richiedi il lead time qui
PG36
Grigio
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
0,6463 € - 0,7393 € Richiedi il lead time qui
PG11
Grigio
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,5462 € - 0,7436 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,9735 € - 0,9735 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG21
Grigio
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
10152096 0,9181 € - 1,0511 € 12530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,7565 € - 0,8623 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG7
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,6276 € - 0,697 € 39296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Nero
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,8636 € - 0,9608 € 5828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
Nero
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
12,2271 € - 12,2271 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG36
Grigio
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,5248 € - 0,6349 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
Grigio
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
  • di 12
Pressacavo M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10152058

Fascia di prezzo
0,7221 € - 0,632 €

Livelli di giacenza
7378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG13.5 Grigio

10152195

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,7036 €

Livelli di giacenza
4764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
Pressacavo M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grigio

10152119

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,7876 €

Livelli di giacenza
5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo PG11 Grigio

10152157

Fascia di prezzo
0,6275 € - 0,6275 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grigio

10152133

Fascia di prezzo
8,609 € - 8,609 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grigio

10152225

Fascia di prezzo
2,0307 € - 1,7732 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
Pressacavo PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grigio

10152256

Fascia di prezzo
2,2133 € - 2,2133 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    53.0 mm
Pressacavo M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grigio

10152072

Fascia di prezzo
0,7851 € - 0,6878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grigio

10152201

Fascia di prezzo
0,8895 € - 0,7779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
Pressacavo PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grigio

10152331

Fascia di prezzo
0,632 € - 0,5234 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 mm
Pressacavo PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grigio

10152294

Fascia di prezzo
9,4813 € - 9,4813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    61.0 mm
Pressacavo PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10152171

Fascia di prezzo
0,7393 € - 0,6463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo M12 Grigio

10152034

Fascia di prezzo
0,7436 € - 0,5462 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grigio

10152232

Fascia di prezzo
0,9735 € - 0,9735 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
Pressacavo M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grigio

10152096

Fascia di prezzo
1,0511 € - 0,9181 €

Livelli di giacenza
12530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    8.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grigio

10152317

Fascia di prezzo
0,8623 € - 0,7565 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 mm
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Nero

10263334

Fascia di prezzo
0,697 € - 0,6276 €

Livelli di giacenza
39296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Nero

10263372

Fascia di prezzo
0,9608 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
5828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grigio

10152270

Fascia di prezzo
12,2271 € - 12,2271 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    61.0 mm
Pressacavo PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grigio

10152379

Fascia di prezzo
0,6349 € - 0,5248 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm