10152171
CG-PG11-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7213 € |
| 500 - 999 | 0,6641 € |
| 1000 + | 0,6306 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 5.0 - 10.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.197 - 0.394 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 8.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.315 in |
| Lunghezza totale | 1.457 in |
| Lunghezza totale | 37.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 22.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 0.866 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | PG11 |
| Materiale | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare