Menu Ricerca

Pressacavo PG13.5 Grigio

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE/TPV e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in grigio.
Codice articolo Essentra :

10152195

Codice articolo precedente:

CG-PG13.5-1

4764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8036 €
500 - 999 0,7422 €
1000 + 0,7036 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

80,36 €

100 x 0,8036 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 6.0 - 12.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Lunghezza totale 39.0 mm
Larghezza tra le estremità 24.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG13.5
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci