Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10152331
CG-PG7-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,632 € |
| 500 - 999 | 0,5848 € |
| 1000 - 4999 | 0,5548 € |
| 5000 + | 0,5234 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 3.0 - 6.5 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.118 - 0.256 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.315 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 8.0 mm |
| Lunghezza totale | 30.5 mm |
| Lunghezza totale | 1.201 in |
| Larghezza tra le estremità | 15.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 0.591 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | PG7 |
| Materiale | PA |