10152317
CG-PG7-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8623 € |
| 500 - 999 | 0,7979 € |
| 1000 + | 0,7565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.079 - 0.197 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 2.0 - 5.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.315 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 8.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.201 in |
| Lunghezza totale | 30.5 mm |
| Larghezza tra le estremità | 0.591 in |
| Larghezza tra le estremità | 15.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | PG7 |
| Materiale | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare