10152201
CG-PG16-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,8895 € |
| 500 - 999 | 0,8237 € |
| 1000 + | 0,7779 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 10.0 - 14.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.394 - 0.551 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 10.0 mm |
| Lunghezza totale | 42.5 mm |
| Lunghezza totale | 1.673 in |
| Larghezza tra le estremità | 27.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 1.063 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | PG16 |
| Materiale | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare