10152256
CG-PG29-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 + | 2,1593 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.472 - 0.787 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 12.0 - 20.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.433 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 11.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.087 in |
| Lunghezza totale | 53.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 1.654 in |
| Larghezza tra le estremità | 42.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | PG29 |
| Materiale | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare